T2SDT-15-24-S-10.58-S - 2mm(.0787in)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插头/公头转插头/公头或插座/母头,Teflon™含氟聚合物(FEP),锁扣选项,Tiger Eye™
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
2.00 mm(.0787")间距
提供与其对接的带护罩Tiger Eye™插座料带
顶针双排系统,总共 60 个端子
24到30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。