TFM 1.27mm(.05英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,直角或垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁紧夹/螺钉选项,Tiger Eye ™

一系列带有Tiger Eye™端子的通孔式表面安装插头料带,适用于高可靠性应用。TFM系列是050" (1.27 mm) 间距连接器,提供单排或双排布置。

特色

  • 高达8 Gbps的性能

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱

  • 组装方向:垂直、直角、水平

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接

  • 额定电流:最大3.7 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

  • 带护罩壳体可实现盲插

  • 多种堆叠高度

  • 特色:提供螺丝紧固、焊接片和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

1.27mm(.05英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,单排或双排,直角或垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁紧夹/螺钉选项,Tiger Eye ™
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

1.27 mm单排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISDF CC03M SFSS SFM CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSST SFC
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
TSDF T1M44-M TFSS TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSST TFM

1.27 mm双排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISDF CC03M SFSD SFC CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSDT SFM
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
TSDF T1M44-M TFSD TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSDT TFM
全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
TFM-105-02-L-DH SFM-105-02-L-DH-TR .050"(1.27 mm) 10 表面安装 共面 8 Gbps NRZ
TFM-105-02-L-DH SFM-105-02-L-D .050"(1.27 mm) 10 表面安装 直角 8 Gbps NRZ
TFM-105-02-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050"(1.27 mm) 6.35 10 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TFM-105-12-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050"(1.27 mm) 8.13 10 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TFM-105-22-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050"(1.27 mm) 9.91 10 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TFM-105-32-L-D-A SFM-105-02-L-D-A .050"(1.27 mm) 11.81 10 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TFM-107-02-L-DH SFM-107-02-L-DH-TR .050"(1.27 mm) 14 表面安装 共面 8 Gbps NRZ
TFM-107-02-L-DH SFM-107-02-L-D .050"(1.27 mm) 14 表面安装 直角 8 Gbps NRZ
TFM-107-02-L-D-A SFM-107-02-L-D-A .050"(1.27 mm) 6.35 14 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TFM-110-02-L-DH SFM-110-02-L-DH-TR .050"(1.27 mm) 20 表面安装 共面 8 Gbps NRZ
TFM-110-02-L-DH SFM-110-02-L-D .050"(1.27 mm) 20 表面安装 直角 8 Gbps NRZ
TFM-110-02-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050"(1.27 mm) 6.35 20 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TFM-110-12-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050"(1.27 mm) 8.13 20 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TFM-110-22-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050"(1.27 mm) 9.91 20 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TFM-110-32-L-D-A SFM-110-02-L-D-A .050"(1.27 mm) 11.81 20 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TFM-115-02-L-DH SFM-115-02-L-DH-TR .050"(1.27 mm) 30 表面安装 共面 8 Gbps NRZ
TFM-115-02-L-DH SFM-115-02-L-D .050"(1.27 mm) 30 表面安装 直角 8 Gbps NRZ
TFM-115-02-L-D-A SFM-115-02-L-D-A .050"(1.27 mm) 6.35 30 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TFM-115-12-L-D-A SFM-115-02-L-D-A .050"(1.27 mm) 8.13 30 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ
TFM-115-22-L-D-A SFM-115-02-L-D-A .050"(1.27 mm) 9.91 30 表面安装 垂直板堆叠 8 Gbps NRZ