TLE-105-01-G-DV-A-K-FR 2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带
特色
应用:标准和直通式双排可达100个端子
端子系统:Tiger Beam™
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:高性价比可靠端子系统
针脚:表面安装
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
| TLE-105-01-G-DV-A-K | 0 | Tube | 1 | 57 | 封装 | 不支持 |
| TLE-105-01-G-DV-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 750 | 封装 | 不支持 |
| TLE-105-01-G-DV-A-P-FR | 0 | 带式和卷盘 | 750 | 750 | PickAndPlacePad (英语) | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包750个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |