TLE-106-01-G-DV-P 2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带
特色
应用:标准和直通式双排可达100个端子
端子系统:Tiger Beam™
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:高性价比可靠端子系统
针脚:表面安装
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
| TLE-106-01-G-DV-P-FR | 0 | 带式和卷盘 | 900 | 900 | 封装 | 不支持 |
| TLE-106-01-G-DV-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 900 | 封装 | 不支持 |
| TLE-106-01-G-DV-K | 0 | Tube | 1 | 48 | PickAndPlacePad (英语) | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包48个零件) |