UMPS - 2mm(.0787英寸)间距高功率刀片紧凑型线对板插座插座/母连接器,垂直,表面安装(SMT)或通孔式,18安培,mPOWER®

mPOWER®系统具有2至10个端子,以微型2.00 mm间距排列,每个端子可提供高达18安培的电流,具有多种堆叠高度和直角组装方向,可实现灵活设计。一个产品系列同时提供板对板、电缆到板和电缆到电缆解决方案,以小巧尺寸提供高性能。

特色

  • 每个电源插片电流高达18 A

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

2mm(.0787英寸)间距高功率刀片紧凑型线对板插座插座/母连接器,垂直,表面安装(SMT)或通孔式,18安培,mPOWER®
插拔件组件

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
IMPC (需要​​​​​​​IMPCC CC489 UMPC UMPS CAT-HT-489-1618-13 CAT-MC-489-1618-XX-01
CAT-HT-489-1818-13
UMPCT
针脚相关系列
电路板组件
UMPT
UMPT-RA
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。