微间距单片式

适用于耐用型和电源应用的1.00 mm和.050"间距单片式接口。

特色

  • 适用于高冲击和振动的耐用型应用

  • 从3 mm到10 mm的加高型和轻薄型

  • 可选螺钉安装和定位销

  • 单排和双排设计

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件

产品

FSI - 1.00 mm单片式接口

特色
  • 可选耐用型螺丝紧固、焊接片和定位销

  • 单排和双排设计,多达100个端子

  • 加高外形:3 mm、6 mm、10 mm

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 额定电流:最大2.8 A

  • 额定电压:最大220 VAC/311 VDC

  • 提供汽车A系列产品

FSI系列缩略图

SEI - 1.00 mm单排单片式接口

特色
  • 可选耐用型螺丝紧固

  • 单排设计,针脚达30个

  • 额定电流:最大2.3 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 轻薄型:1.65 mm

SEI系列缩略图

SIBF - .050"单片式接口

特色
  • 可选择定位销

  • 单排设计,针脚达25个

  • 高度:3 mm

  • 额定电流:最大2.5 A

  • 额定电压:最大155 VAC/219 VDC

  • .050"(1.27 mm)间距

SIBF系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多耐用型板对板系统