NovaRay® I/O 128 GbPS PAM4面板安装电缆系统

NovaRay® I/O使用Flyover®电缆技术,可将高达4,096 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件,并采用坚固耐用的38999外壳。

系列概述

NovaRay® I/O提供市面上最高的4,096 Gbps PAM4总数据速率,采用高密度电缆到电缆隔板连接或螺纹38999面板连接。Flyover®电缆技术可将数据路由布设在有损耗的PCB上方,从而简化电路板布局并延伸信号传输距离——无论是机箱内部还是外部环境。无源外部电缆可防止面板产生大量热负荷,并且不需要散热器,节省了宝贵的面板空间。

NovaRay I/O

特色

  • 市面最高总数据速率 - 4,096 Gbps PAM4

  • 每通道128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0兼容

  • 16 & 32差分对配置;可容纳PCIe® x4或x8 plus边带

  • 采用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板或螺纹38999面板连接

  • 耐用型38999外壳可抗盐雾48小时,提供IP67密封选项(NVA3E/NVA3P

  • 外部电缆:28或34 AWG超低偏斜双芯

  • 内部电缆:34 AWG超低偏斜双芯或Thinax™

  • 还提供单端ThinSE™同轴电缆选项

  • 外部全EMI防护

  • 为您的ASIC相邻Flyover®互连器提供多端2高速连接器选择

兼容pci express第6代
PCIe® 7.0支持高达4096 Gbps的总数据速率

产品

NVA3E - 开发中 - ® NovaRay I/O 耐用型 38999 电缆系统

特色
  • Samtec的NovaRay® I/O高数据速率电缆系统采用耐用型38999壳

  • 可48小时抗盐雾

  • IP67防尘防水密封选项

  • 高密度16对;路线图上32对

  • 采用Flyover®电缆技术的螺纹电缆到面板设计

  • 28或34 AWG(外部);34 AWG(内部)超低偏斜双芯

  • 每通道128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0兼容

  • 可将高达4,096 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件

NVA3E-产品图片

NVA3P - 开发中 - ® NovaRay I/O 耐用型 38999 面板安装电缆系统

特色
  • Samtec的NovaRay® I/O高数据速率电缆系统采用耐用型38999壳

  • 可48小时抗盐雾

  • IP67防尘防水密封选项

  • 高密度16对;路线图上32对

  • 采用Flyover®电缆技术的螺纹电缆到面板设计

  • 28或34 AWG(外部);34 AWG(内部)超低偏斜双芯

  • 每通道128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0兼容

  • 可将高达4,096 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件

  • 终端2选项包括AcceleRate®和NovaRay®连接器

NVA3E-产品图片

NVACE - NovaRay® I/O极致性能电缆组件

特色
  • 外部,盒外电缆

  • 使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接

  • 最高 4.096 Gbps PAM4 的总数据速率

  • 128 Gbps PAM4在16和32对配置中的性能

  • PCI Express® 7.0解决方案的x4和x8对配置

  • 28或34 AWG双芯电缆;34 AWG同轴电缆(可用单端信号)

  • 耐用型外部屏蔽提供EMI保护

NVACE-产品图片

NVACP - NovaRay® I/O极致性能面板安装电缆组件

特色
  • 使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接

  • 最高 4.096 Gbps PAM4 的总数据速率

  • 128 Gbps PAM4在16和32对配置中的性能

  • PCI Express® 7.0解决方案的x4和x8对配置

  • 耐用型外部屏蔽提供EMI保护

  • 内部,盒装电缆

  • 34 AWG 双芯电缆;34 AWG同轴电缆(提供单端信号)

NVACP-产品图片

NVC - NovaRay® I/O压铸面板外壳

特色
  • 用于EMI面板保护的弹簧触片

  • 提供1、2或4端口配置

  • 设计用于NVACP面板安装电缆组件

NVC-产品图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多超耐用型解决方案和硬件