VITA成员共同致力于定义和开发关键计算机总线、电路板和体系规范,如VME总线,PCI夹层卡(PMC),VXS,VPX和FMC等等。VITA于1984年成立以来,形成了近100个工作团队,开发了对于全世界关键嵌入式系统设计师来说尤为重要的各项规范和标准。体系覆盖从医学成像到太空发射控制,从半导体加工到国防系统,无一不依托基于VITA技术打造的产品。
VITA在标准的专利发布和授权上谱写了新篇章,成为了 世界上第一个接受权威法定机构“事前”程序指导的标准制定者。VITA经常被美国司法部引述为“事前”程序的行为榜样。访问专利发布 页面查看更多信息。
世界的安全、控制、防卫、通信、娱乐、交通和许多其他应用均需依托VITA技术。
FPGA夹层卡(FMC)由FPGA供应商和VITA 57个工作团队的终端用户成员联合开发签署。FMC是一项ANSI标准,定义了子卡的紧凑型机电扩展接口,可连接到FPGA基板或其他设备上,采用可重新配置的I/O口。
FMC标准对于FPGA供应商制造基板及综合开发工具包来说至关重要,支持设计师加速应用开发过程。供应厂商也不断在各行业目标市场的特定应用中推广FMC产品,例如数据通信、广播、航空航天/国防、工业和仪器仪表等领域。点击这里查看更多关于FMC I/O口设计灵活性的相关信息。
基于原有FMC,FMC+采用了更为大型的SEARAY™家族高速高密度阵列连接器。该高串行端子连接器(HSPC)拥有560个端子,以14x40阵列分布。新型FMC+卡由于采用了较大型连接器,只能插入到新型FMC+载体中,原有FMC卡因定制的顶针系统也可同样适用于新型载体,提供真正意义上的向后兼容。
FMC+标准将数千兆位接口的数量从10个提升到24个。此外,提供可选扩展连接器(高串行端子连接器扩展,即HSPCe),增加80个针位,以4x20阵列分布。进一步将最大数千兆位接口增加到32个全双工通道,每个数千兆位接口的双向输出可增加到28 Gbps。
作为VITA 65 OpenVPX的扩展,VITA 66支持兼容的VPX接口,该接口包含盲插光学连接器,在插入式模块上具有固定触点,在背板上具有浮动位移。
VITA 66允许通过光纤收发器和电缆提高各种I/O密度。虽然收发器可能密度很高、运行速度很快,但它们通常会占用宝贵的电路板空间,需要额外的硬件,并且由于超细间距而难以集成。
通过提供带有电缆的FireFly™ Micro Flyover System™,Samtec完全符合VITA 66标准。FireFly™支持SWaP-C,提供比光学收发器更高的密度和性能(28+ Gbps),同时占用更少的电路板空间。
VITA 74 NanoX小型化既定义了机械规范也定义了电气规范,便于实现小型系统。该规范阐述了适用于各种应用的小规模系统对于标准化方法的需求,鼓励各供应商提供各层级小型系统所使用的组件,包括模块、背板、封装以及完整解决方案。目的在于支持供应商实现灵活性,同时确保组件的可互操作性。
VITA 90是VITA 74的下一步,是一个为小型(SFF)应用提供尺寸、重量、功耗和成本(SWaP-C)优势的增强型标准。虽然最初的设计是针对军事和航空应用,但VITA 90对系统标准的模块化方法使其同样适用于嵌入式市场的许多领域。