Leistung bis 14 Gbps
Edge Rate®-Kontakte reduzieren Breitseitenkopplung
Positives Verriegelungssystem
Terminal-Anschlussoptionen
Entwickelt für robuste, miniaturisierte Applikationen
36-AWG-Highspeed-Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Diese Highspeed-Array-Kabelkonfektionen mit hoher Dichte verfügen über Mikro-Koaxialkabel und robuste Edge Rate® Kontakte für eine Leistung von bis zu 14 Gbit/s.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
SEAC
.050" SEARAY™ Kabelkonfektion für kompakte Highspeed-Arrays
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
50 Ohm single-ended Signalführung
Für miniaturisierte Highspeed-Applikationen
Passt zu SEARAY™ Buchsen
SEAFC
,050" SEARAY™ Highspeed Open-Pin-Field Array Buchse mit hoher Dichte, SEAC-Serie Cable Mate
Eigenschaften
.050" Raster (1.27 mm)
Geringe Steck- und Ziehkräfte
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Solder-Charge-Anschluss
Bis zu 500 I/O
Vertrieb kontaktieren
Weitere Highspeed-Baugruppen
- SEARAY™ Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays
- SEARAY™ 0,80-mm-Raster Kabelkonfektionen für ultrakompakte Arrays
- Q Series® Highspeed-Groundplane-Kabel
- Q Rate® Schmale Highspeed-Kabel und Steckverbinder
- Edgecard-Twinax-Highspeed-Kabelbaugruppen
- PCI Express® Kabel und Steckverbinder
- FireFly™ optische Transceiver
- Razor Beam™ selbststeckende, robuste Highspeed-Kabel
- Edge Rate® Highspeed-Kabelbaugruppen
- Kostengünstiges Koaxialkabel
- Direct-Connect-Kabel
- Eye Speed® I/O-Kabelkonfektionen
- Eye Speed® HD