Leistung bis 28 Gbps
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Integrierte Power-/Groundplane
Bis zu 156 Positionen
Schmaler Footprint (weniger als 5.00 mm breit)
Q Rate® schlanke Highspeed-Steckverbinder verfügen über eine integrierte Power-/Groundplane und robuste Edge Rate® Kontakte für hohe Zuverlässigkeit und Leistung.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
QRF8-DP
Eigenschaften
7 mm-14 mm Bauteilhöhen
Integrierte Power-/Groundplane
Leistung: Bis zu 10 GHz/20 Gbit/s
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Geringe Breite von 4.60 mm
Bis zu 108 Positionen
QRF8-RA
Eigenschaften
Integrierte Power-/Groundplane
Niedriges Profil (5.13 mm)
Leistung: Bis zu 16 GHz/32 Gbit/s
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Bis zu 156 Positionen
QRM8-DP
Eigenschaften
7 mm-14 mm Bauteilhöhen
Integrierte Power-/Groundplane
Leistung: Bis zu 10 GHz/20 Gbit/s
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Geringe Breite von 4.60 mm
Bis zu 108 Positionen
QRM8-RA
Eigenschaften
Integrierte Power-/Groundplane
Niedriges Profil (5.13 mm)
Leistung: Bis zu 16 GHz/32 Gbit/s
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Bis zu 156 Positionen
QRF8
Eigenschaften
7 mm-14 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Integrierte Power-/Groundplane
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Geringe Breite von 4.60 mm
Bis zu 156 Positionen
QRM8
Eigenschaften
7 mm-14 mm Bauteilhöhen
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Integrierte Power-/Groundplane
Robuste Edge Rate®-Kontakte
Samtec 28+ Gbit/s Lösung
Geringe Breite von 4.60 mm
Bis zu 156 Positionen