Leistung bis 25 Gbps NRZ
Größere Einstecktiefe
Hot-Plug-fähige Dual-Ebene
Integrierte Power-/Groundplane
Abgeschirmte Option verfügbar
Stromkombi-Option
Kontakte: Bis zu 208 I/O
Modulhöhe: 10,00 mm-16,00 mm
Diese robusten, abgeschirmten Highspeed-Steckverbinder verfügen über eine Groundplane und High-Wipe-Kontakte.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
QFS
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Führungspfosten-Option
Bis zu 208 Positionen
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
QMS
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Führungspfosten-Option
Bis zu 208 Positionen
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
QFS-DP
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Führungspfosten-Option
Bis zu 128 Positionen
QMS-DP
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Führungspfosten-Option
Bis zu 128 Positionen
QFS-RA
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bis zu 208 Positionen
QMS-RA
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bis zu 208 Positionen
QFS-EM
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Integrierter Führungspfosten
Bis zu 208 Positionen
QMS-EM
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Integrierter Führungspfosten
Bis zu 208 Positionen
QFS-PC
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bis zu 156 Positionen
QMS-PC
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bis zu 156 Positionen
QFSS
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Optionale Stromversorgungskontakte
Bis zu 208 Positionen
QMSS
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Optionale Stromversorgungskontakte
Bis zu 208 Positionen
QFSS-DP
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Differentialpaar
Optionale Stromversorgungskontakte
Bis zu 96 Positionen
QMSS-DP
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Differentialpaar
Optionale Stromversorgungskontakte
Bis zu 96 Positionen
QFSS-PC
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bis zu 156 Positionen
QMSS-PC
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Bis zu 156 Positionen
QFSS-DP-PC
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Differentialpaar
Bis zu 96 Positionen
QMSS-DP-PC
Eigenschaften
0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)
Differentialpaar
Bis zu 96 Positionen