185-J-P-EG-ST-AL-01 - 50 Ohm 1,85-mm-Buchse, 30 Grad abgewinkelte Start-Kompressionshalterung

Eigenschaften

  • 30 Grad abgewinkelter Start, lötfreie Kompression

  • Erzielt Hochleistungsmessungen bei gleichzeitiger Verringerung der Einschränkungen durch mechanische Koaxialkabel

  • Ermöglicht eine Kabelverlegung näher am Prüfling (DUT)

  • Unempfindlich gegen Leiterplatten-Randlücken im Vergleich zu Edge-Launch-Steckverbindern

  • Ermöglicht den Ausgang des Koaxialkabels in natürlicher Richtung für eine verbesserte elektrische Stabilität

  • Vor Ort austauschbar

  • Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität

  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen

  • Leistung bis zu 67 GHz

  • Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

185 cm RF-Anschluss
185-CM

50 Ohm 1,85 mm Buchse, vertikale Kompressionsmontage

50 Ohm 1,85 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage
185-EL

50 Ohm 1,85 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage

1,85-mm-Buchse, Edge Launch Breites Gehäuse Kompressionsmontage
185-ELW

50 Ohm 1,85-mm-Buchse, Edge Launch Widebody-Kompressionshalterung

Steckverbinder

Samtec Nitrowave® Armored AL071 Serie
AL071

IN ENTWICKLUNG - 71 GHz, Nitrowave® gepanzerte Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VEREINIGTE STAATEN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.