185-J-P-EG-ST-AL-01-B - 50 Ohm 1,85-mm-Buchse, 30 Grad abgewinkelte Start-Kompressionshalterung
Eigenschaften
30 Grad abgewinkelter Start, lötfreie Kompression
Erzielt Hochleistungsmessungen bei gleichzeitiger Verringerung der Einschränkungen durch mechanische Koaxialkabel
Ermöglicht eine Kabelverlegung näher am Prüfling (DUT)
Unempfindlich gegen Leiterplatten-Randlücken im Vergleich zu Edge-Launch-Steckverbindern
Ermöglicht den Ausgang des Koaxialkabels in natürlicher Richtung für eine verbesserte elektrische Stabilität
Vor Ort austauschbar
Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Leistung bis zu 67 GHz
Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Tray (100 Teile pro Packung) |