185-J-P-EP-ST-EL-01-B - 50 Ohm 1,85 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage
Eigenschaften
Flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression
Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage
Kompakte Form verbessert die Dichte
Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität
Leistung bis zu 67 GHz
Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Zusammensteckbar mit 2.40 mm
Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| 185-J-P-EP-ST-CMM-3-B | 0 | Tray | 1 | 100 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |