ABC6-KARTON IN ENTWICKLUNG – AcceleRate® Boost 112 Gbit/s PAM4 Kabelkonfektion mit optimierter Leistung

Das AcceleRate® Boost 112 Gbps PAM4 Flyover®-Kabelsystem bietet eine verbesserte Signalintegritätsleistung dank größerem Reihenabstand und der von Samtec entwickelten Eye Speed Thinax™-Technologie für Twinax-Kabel mit extrem geringer Verzerrung.

Eigenschaften

  • 112 Gbit/s PAM4 mit verbesserter Signalintegritätsleistung im Vergleich zu ähnlichen Kabellösungen

  • 2-reihiges Design mit hoher Dichte und größerem Reihenabstand (zusätzliche Reihenzahlen in Entwicklung)

  • 8, 16 und 24 differentielle Paarkonfigurationen (bis zu 96 differentielle Paare in Planung)

  • 34 AWG Eye Speed Thinax™ 92 Ω extrem schiefes Twinax-Kabel

  • Erweiterte flexible Zugentlastung für erhöhte Haltbarkeit

  • Robustes Metallverriegelungssystem

IN ENTWICKLUNG – AcceleRate® Boost 112 Gbit/s PAM4 Kabelkonfektion mit optimierter Leistung