ABF6-KARTON IN ENTWICKLUNG: AcceleRate® Boost Buchse für ABC6 Serie, 0,635 mm Raster

Das AcceleRate® Boost 112 Gbps PAM4 Flyover®-Kabelsystem bietet eine verbesserte Signalintegritätsleistung dank größerem Reihenabstand und der von Samtec entwickelten Eye Speed Thinax™-Technologie für Twinax-Kabel mit extrem geringer Verzerrung.

Eigenschaften

  • 112 Gbit/s PAM4 mit verbesserter Signalintegritätsleistung im Vergleich zu ähnlichen Kabellösungen

  • 2-reihiges Design mit hoher Dichte und größerem Reihenabstand (zusätzliche Reihenzahlen in Entwicklung)

  • 8, 16 und 24 differentielle Paarkonfigurationen (bis zu 96 differentielle Paare in Planung)

  • Verfügt über den oberflächenmontierbaren Lötsäulenplatinenanschluss von Samtec für eine verbesserte Grundfläche und einen besseren Breakout-Bereich (BOR)

  • Robuste Schweißlaschen und Abschirmung

IN ENTWICKLUNG: AcceleRate® Boost Buchse für ABC6 Serie, 0,635 mm Raster
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

ABC6 Serie AcceleRate® Boost-Kabelkonfektion
ABC6-KARTON

IN ENTWICKLUNG – AcceleRate® Boost 112 Gbit/s PAM4 Kabelkonfektion mit optimierter Leistung