AcceleRate® Boost 112 Gbit/s PAM4 Kabelsystem mit optimierter Leistung

Das AcceleRate® Boost 112 Gbps PAM4 Flyover®-Kabelsystem bietet eine verbesserte Signalintegritätsleistung dank größerem Reihenabstand und der von Samtec entwickelten Eye Speed Thinax™-Technologie für Twinax-Kabel mit extrem geringer Verzerrung.

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Familienübersicht

Das AcceleRate ® Boost-Kabelsystem bietet im Vergleich zu ähnlichen Kabellösungen eine deutliche Reduzierung der NEXT- und Rückflussdämpfung sowie geringere Resonanzen und eine engere Impedanz. Diese Kabel-zu-Board-Lösung ist in einem 2-reihigen Design mit bis zu 24 Differenzialpaaren erhältlich und verfügt über eine erweiterte flexible Zugentlastung für eine längere Haltbarkeit und eine Metallverriegelung für eine sichere Verbindung.

AcceleRate Boost

Eigenschaften

  • 112 Gbit/s PAM4 mit verbesserter Signalintegritätsleistung im Vergleich zu ähnlichen Kabellösungen
  • 2-reihiges Design mit hoher Dichte und größerem Reihenabstand (zusätzliche Reihenzahlen in Entwicklung)
  • 8, 16 und 24 differentielle Paarkonfigurationen (bis zu 96 differentielle Paare in Planung)
  • 34 AWG Eye Speed Thinax™ 92 Ω extrem schiefes Twinax-Kabel
  • Eye Speed Thinax™-Kabeltechnologie sorgt für eine Reduzierung des Gesamtgewichts und maximiert den Luftstrom, so dass es einfach durch die Systeme geführt werden kann. Ultra-tief schief: max. 3,5 ps/Meter
  • Erweiterte flexible Zugentlastung für erhöhte Haltbarkeit
  • Der vertikale Steckverbinder verfügt über einen oberflächenmontierbaren Lötsäulenplatinenanschluss von Samtec für eine verbesserte Grundfläche und einen besseren Breakout-Bereich (BOR)
  • Robuste Schweißlaschen, Metallverriegelung und Abschirmung

Produkte

ABC6 – IN ENTWICKLUNG – AcceleRate® Boost 112 Gbit/s PAM4 Kabelkonfektion mit optimierter Leistung

Eigenschaften
  • 112 Gbit/s PAM4 mit verbesserter Signalintegritätsleistung im Vergleich zu ähnlichen Kabellösungen

  • 2-reihiges Design mit hoher Dichte und größerem Reihenabstand (zusätzliche Reihenzahlen in Entwicklung)

  • 8, 16 und 24 differentielle Paarkonfigurationen (bis zu 96 differentielle Paare in Planung)

  • 34 AWG Eye Speed Thinax™ 92 Ω extrem schiefes Twinax-Kabel

  • Erweiterte flexible Zugentlastung für erhöhte Haltbarkeit

  • Robustes Metallverriegelungssystem

ABC6 Serie AcceleRate® Boost-Kabelkonfektion

ABF6 – IN ENTWICKLUNG: AcceleRate® Boost Buchse für ABC6 Serie, 0,635 mm Raster

Eigenschaften
  • 112 Gbit/s PAM4 mit verbesserter Signalintegritätsleistung im Vergleich zu ähnlichen Kabellösungen

  • 2-reihiges Design mit hoher Dichte und größerem Reihenabstand (zusätzliche Reihenzahlen in Entwicklung)

  • 8, 16 und 24 differentielle Paarkonfigurationen (bis zu 96 differentielle Paare in Planung)

  • Verfügt über den oberflächenmontierbaren Lötsäulenplatinenanschluss von Samtec für eine verbesserte Grundfläche und einen besseren Breakout-Bereich (BOR)

  • Robuste Schweißlaschen und Abschirmung

ABF6 Serie AcceleRate® Boost Board-Steckverbinder mit Abschirmung

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Flyover®-Systeme der nächsten Generation