ACPK-12-01-G-T-P-2 AccliMate™ IP68 wasserdichter runder Stecker, Kabelkonfektion, 12 mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit

Eigenschaften

  • 0.50 mm oder 1.00 mm Kontaktdurchmesser verfügbar

  • Geeignet für 20-30 AWG-Drähte

  • Staubkappen DCA-ACP-12-X-X

  • Vier Kodierstift-Optionen

  • Einsteck-Tool erhältlich

  • Metall- oder Kunststoffgehäuse

  • Bis zu 5.0A

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild ACPK-16-Serie
ACPK-16

AccliMate™ IP68 wasserdichter runder Stecker, Kabelkonfektion, 16 mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit

Vorschaubild ACPK-22-Serie
ACPK-22

AccliMate™ IP68 wasserdichter runder Stecker, Kabelkonfektion, 22 mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit

Steckverbinder

ACR-12-Serie Vorschaubild
ACR-12

AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe, 12 mm-Gehäuse

Vorschaubild ACRK-12-Serie
ACRK-12

AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe mit runder Steckdose, 12 mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69.40
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenhaltig
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe Nicht feuchtigkeitsempfindlich
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Antimon, Beryllium, Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: MALAYSIA. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.