ACR-12 - AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe, 12 mm-Gehäuse
Eigenschaften
0.50 mm oder 1.00 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Staubkappen DCA-ACR-12-X-X
Feldeinsatz-Kits verfügbar
Vier Kodierstift-Optionen
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Standard 24 oder 28 AWG-Leiter
Bis zu 5.0A
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.