ACPK-12-03-G-T-M-3 - AccliMate™ IP68 wasserdichter runder Stecker, Kabelkonfektion, 12 mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
0.50 mm oder 1.00 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Geeignet für 20-30 AWG-Drähte
Staubkappen DCA-ACP-12-X-X
Vier Kodierstift-Optionen
Einsteck-Tool erhältlich
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Bis zu 5.0A
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: KIT-VERPACKUNG |