ACPK-16-01-H-S-P-1 - AccliMate™ IP68 wasserdichter runder Stecker, Kabelkonfektion, 16 mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
Kontakte mit Durchmessern von 0.50 mm, 1.00 mm und 1.50 mm verfügbar
Geeignet für 14-30 AWG-Drähte
Staubkappen DCA-ACP-16-X-X
Vier Kodierstift-Optionen
Einsteck-Tool erhältlich
Metall- oder Kunststoffgehäuse
HF-Leitungen verfügbar
Bis zu 11.6A
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACPK-16-01-G-S-P-1 | 0 | KIT-VERPACKUNG | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
