ACR-16 AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe, 16 mm-Gehäuse

Eigenschaften

  • Kontakte mit Durchmessern von 0.50 mm, 1.00 mm und 1.50 mm verfügbar

  • Staubkappen DCA-ACR-16-X-X

  • Feldeinsatz-Kits verfügbar

  • Vier Kodierstift-Optionen

  • Metall- oder Kunststoffgehäuse

  • HF-Leitungen verfügbar

  • Standard 16, 20, 24, oder 28 AWG-Leiter

  • Bis zu 11.6A

AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe, 16 mm-Gehäuse
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

ACR-12-Serie Vorschaubild
ACR-12

AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe, 12 mm-Gehäuse

ACR-22-Serie Vorschaubild
ACR-22

AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe, 22 mm-Gehäuse

Steckverbinder

ACP-16-Serie Vorschaubild
ACP-16

AccliMate™ IP68 wasserdichte Konfektionierung, rundes Kabel, Buchse, 16 mm-Gehäuse