ADM6-70-01.5-L-4-0-TR 0.635 mm AcceleRate® HD 4-reihiges Terminal mit hoher Dichte
Die ADM6-Serie ist eine flache, ultraschlanke Stiftleiste für die Oberflächenmontage, die 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und PCIe® 6.0-fähig.
Eigenschaften
Unglaublich kompakt mit insgesamt bis zu 400 I/Os
Schmal, 5-mm-Breite
Niedriges Profil: Stapelhöhen von 5 mm bis 16 mm
4-reihiges Design; 10–100 Positionen pro Reihe
Edge Rate®-Kontaktsystem, optimiert für Signalintegrität
Lötsäulenplatinen-Anschluss für extreme Zuverlässigkeit; IPC-Klasse 3-konforme, oberflächenmontierbare Reflow-Technik für High-Speed-Steckverbinder mit hoher Dichte
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
Nennstrom: max. 1,34 A
Nennspannung: max. 155 VAC / 219 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $32.083 | $30.371 | $29.231 | $28.518 | $23.419 | $21.719 | $18.320 | $14.921 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (700 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
