ARF6 - AcceleRate® schmale Buchse für die ARC6-Serie, 0.635 mm Raster
Der ARF6 ist ein oberflächenmontierbarer Steckverbinder, der für die Verwendung mit den ARC6-Kabelbaugruppen geeignet ist. Der ARF6 liefert 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und ist PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig, abgeschirmt und mit einer robusten Metallverriegelung ausgestattet.
Eigenschaften
Kompaktes zweireihiges Design
0.635-mm-Raster
Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)
8-, 16- und 24 Differentialpaar-Optionen erhältlich
Steckbar mit ARC6 schmaler Kabelkonfektion
Robuste Metallverriegelung und Abschirmung
Standard Weld-Tabs
Konfigurieren Sie Ihr Produkt mit den folgenden Optionen
Konfigurierte Teilenummer
200,000 Steckverbindern und Kabeln in unserem
Reserve™-Programm, die an Sie
innerhalb von 1 Tagen versandt werden. Garantiert.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.