AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schmalem Gehäuse

AcceleRate® ist das branchenweit schlankste Kabelsystem mit Direct-Attach-Technologie und extrem schiefem Twinax-Kabel für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Geschwindigkeiten und PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig.

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Familienübersicht

AcceleRate schmale Kabelkonfektionen

AcceleRate® verfügt über eine extrem geringe Breite mit 7.6 mm und Eye Speed®  Twinax-Kabel mit ultra-geringer Signaldifferenz und direktem Anschluss an die Kontakte. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Adapterplatine mit hohen Toleranzschwankungen für eine verbesserte Signalintegrität.

Das Kabelsystem unterstützt auch die Flyover®-Technologie von Samtec, um Daten über verlustbehaftete Leiterplatten zu fliegen, was das Platinenlayout vereinfacht und die Signalreichweite erhöht.

AcceleRate® Kabel-Produkt-Explorer

accelerate Kabel-Explorer

Eigenschaften

Eigenschaften

  • Extrem schmal, nur 7.6 mm breit

  • Kompaktes zweireihiges Design

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • 8-, 16- und 24 Differentialpaar-Optionen erhältlich

  • 16 Differenzialpaar-Option kann PCIe® x4 plus Seitenbänder unterstützen

  • 24 Differenzialpaar-Option kann PCIe® x8 plus Seitenbänder unterstützen

  • 34 AWG, 100 Ω Eye Speed ® und 92 Ω Thinax™ Twinax-Kabel mit extrem geringem Versatz verfügbar

  • 13, 25 und 37 Single-Ended-Positionen pro Reihe

  • 34 AWG, 50 Ω ThinSE™ Mikro-Koaxialkabel mit einem Außendurchmesser von 0,024" (0,61 mm); 5 Gbit/s NRZ

  • Gemischte differenzielle Paar- und Single-Ended-Signalisierung verfügbar

  • Optimierte Signalintegrität durch die Beseitigung der Adapterplatine mit hohen Toleranzschwankungen

  • Die Buchse auf Gegenplatinenebene verfügt über standardmäßig robuste Schweißlaschen für erhöhte Stabilität auf der Leiterplatte, vertikal und abgewinkelt

  • Robuste Metallverriegelung und Abschirmung

  • Pinbelegungsoption mit „vertauschter Polarität“ zur Reduzierung von Fern-Übersprechen

  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen

Technische Daten

Thermische Vorteile

Thermische Vorteile
 

Technische Daten

Technische Daten
 
ARC6 il
arc6 rl
arc6 tdr
 

Downloads und Ressourcen

Literatur

AcceleRate® Schmaler Kabel eBrochure
AcceleRate® Schmaler Kabel eBrochure PDF herunterladen
AcceleRate® Slim Cable PCIe® E-Brochure
AcceleRate® Slim Cable PCIe® E-Brochure PDF herunterladen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Produkte

ARC6 – AcceleRate® schmale Kabelkonfektion, 0.635 mm Raster

Eigenschaften
Serien-Abbildung für ARC6-

ARF6 – AcceleRate® schmale Buchse für die ARC6-Serie, 0.635 mm Raster

Eigenschaften
Serien-Abbildung für ARF6-

ARF6-RA – AcceleRate® abgewinkelte Buchse für die ARC6-Serie, 0.635 mm Raster

Eigenschaften
Serien-Abbildung für ARF6-RA

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Flyover®-Systeme der nächsten Generation