BCU-C-S-0.50-SC-P AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Stecker
Eigenschaften
Doppelenden oder stumpf geschnitten
Robuste Gewindeschnittstelle
USB Typ-C
Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
Abgedichtetes IP67-System
Kunststoffgehäuse
Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Wird morgen versendet: 98 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $45.181 | $40.152 | $36.142 | $30.330 | $25.480 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

