BSH-030-01-L-D-A - .5mm Blade & Beam Mezzanine SMT Receptacle Connector, 60 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5-25mm Stack Hts, A Pin
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
Sechs Standardpositionen bis zu 300 I/O-Kontakte
Bauteilhöhe von 5.0 mm (.197"), weitere Höhen sind spezifisch für Ihre Applikation erhältlich
Standard Zentrierstiftoption
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 238 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 96 | 192 | 288 | 576 | 1056 | 2592 | 5088 |
| Preis | $3.403 | $3.138 | $2.957 | $2.682 | $2.565 | $2.438 | $2.268 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSH-030-01-L-D-A-FR | 0 | Band und Rolle | 500 | 500 | Verpackung | Nein |
| BSH-030-01-L-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 500 | Verpackung | Nein |
| BSH-030-01-F-D-A | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BSH-030-01-C-D-A | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| BSH-030-01-H-D-A | 0 | Tray | 96 | 96 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (96 Teile pro Packung) |