BSH-030-01-L-D-A-FR - .5mm Blade & Beam Mezzanine SMT Receptacle Connector, 60 Pins, 2 Row, 10µin Gold/Tin, 5-25mm Stack Hts, A Pin, FR
Eigenschaften
Mit kostengünstiger Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Standard-Lötstifte
Drei Standardpositionen bis zu 180 I/O-Kontakte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $2.597 | $2.470 | $2.343 | $2.184 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSH-030-01-L-D-A | 238 | Tray | 96 | 96 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (500 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |