ISDE - 0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Header-Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse, zweireihig, Buchse, Verriegelung, Tiger Eye ™

Eigenschaften

  • 0,80-mm-Raster (0,0315")

  • 5, 10, 15 und 20 Positionen pro Reihe

  • Handwerkzeug erhältlich

  • Verriegelung erhöht die Auszugskraft

  • Halbautomatisches Montagewerkzeug erhältlich

0,8 mm (0,0315 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Header-Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse, zweireihig, Buchse, Verriegelung, Tiger Eye ™
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

0.80 mm Einreihige Micro Mate™ Familie

Serien mit Kontakt-Bezug
Gehäuse Kontakt Kabelkonfektion Handwerkzeug Applikator Steckplatten
ISDE CC396 SESDT CAT-HT-396 CAT-MC-396 TEM
Vollständig gesteckte Sätze
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
ISDE-05-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (0.0315") 10
ISDE-10-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (0.0315") 20
ISDE-15-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (0.0315") 30
ISDE-20-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (0.0315") 40
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
RU-Zertifikat Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.