CLM-105-02-G-D-A-K Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 1.00 mm Raster
Die CLM-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLM eignen sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Bis zu 100 Positionen erhältlich
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $2.993 | $2.804 | $2.636 | $2.336 | $2.168 | $1.859 | $1.458 | $1.057 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-105-02-G-D-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 1250 | 1250 | Verpackung | Nein |
| CLM-105-02-G-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1250 | Verpackung | Nein |
| CLM-105-02-L-D-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 110 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLM-105-02-H-D-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 110 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |