CLM-107-02-FM-D-PA-TR - Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 1.00 mm Raster
Die CLM-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLM eignen sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Bis zu 100 Positionen erhältlich
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.463 | $2.933 | $2.517 | $2.080 | $1.924 | $1.643 | $1.279 | $0.915 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-107-02-FM-D-PA | 0 | Tray | 102 | 102 | Verpackung | Nein |
| CLM-107-02-FM-D-PA-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| CLM-107-02-LM-D-PA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 650 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLM-107-02-L-D-PA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 650 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLM-107-02-H-D-PA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 650 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLM-107-02-F-D-PA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 650 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (650 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |