CLM - Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 1.00 mm Raster

Die CLM-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLM eignen sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.

Eigenschaften

  • Bis zu 100 Positionen erhältlich

  • Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich

  • Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt

  • Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung

Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 1.00 mm Raster
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild FTMH-Serie
FTMH

1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Stiftleiste

Vorschaubild MW-Serie
MW

1.00 mm Flex Stack, Flexibler Mikro-Platinenstapler, Oberflächenmontage

Vorschaubild FTM-Serie
FTM

1.00 mm Oberflächenmontierte Mikro-Niedrigprofil-Stiftleiste

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
MW-02-03-G-D-095-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 2.41 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-100-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 2.54 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-105-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 2.67 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-110-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 2.79 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-115-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 2.92 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-120-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 3.05 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-125-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 3.18 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-130-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 3.30 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-135-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 3.43 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-140-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 3.56 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-145-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 3.68 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-150-157 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 3.81 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-095-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 2.41 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-100-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 2.54 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-105-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 2.67 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-110-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 2.79 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-115-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 2.92 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
MW-02-03-G-D-120-188 CLM-102-02-L-D-BE 1.00 mm (0.0394") 3.05 4 Oberflächenmontage Kontakteingang von unten
FTM-102-03-F-DV CLM-102-02-F-D 1.00 mm (0.0394") 3.48 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
MW-02-03-G-D-095-065 CLM-102-02-L-D 1.00 mm (0.0394") 4.62 4 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.