CLM-124-02-L-D-PA Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 1.00 mm Raster
Die CLM-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLM eignen sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Bis zu 100 Positionen erhältlich
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.672 | $9.862 | $9.323 | $8.987 | $6.663 | $5.888 | $4.339 | $2.789 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-124-02-L-D-PA-TR | 0 | Tray | 1 | 68 | Verpackung | Nein |
| CLM-124-02-F-D-PA | 0 | Tray | 1 | 68 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLM-124-02-H-D-PA | 0 | Tray | 1 | 68 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLM-124-02-LM-D-PA | 0 | Tray | 1 | 68 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLM-124-02-L-D-P | 0 | Schlauch | 1 | 23 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (68 Teile pro Packung) |