CLM-125-02-H-D-TR Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 1.00 mm Raster
Die CLM-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLM eignen sich für Anwendungen mit oberem und unterem Eingang und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Durchgangskontakt“-Anordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Bis zu 100 Positionen erhältlich
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $16.464 | $16.092 | $15.732 | $14.280 | $12.912 | $10.932 | $8.220 | $5.508 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-125-02-H-D | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Verpackung | Nein |
| CLM-125-02-H-D-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| CLM-125-02-L-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1725 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLM-125-02-LM-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1725 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLM-125-02-FM-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1725 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLM-125-02-F-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1725 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1725 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |