CLP-103-02-FM-D-A Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster
Die CLP-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLP eignen sich für Top- und Bottom-Eingangsanwendungen und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Pass-Through“-Kontaktanordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Duale vertikale und horizontale Reihe erhältlich
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
mit Kontakteingang von oben oder unten erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.364 | $1.927 | $1.637 | $1.455 | $1.128 | $1.018 | $0.800 | $0.582 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-103-02-L-D-A | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 1000 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-103-02-S-D-A | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 1000 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-103-02-G-D-A | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-103-02-H-D-A | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 1000 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-103-02-F-D-A | 0 | Luftpolstertasche | 1 | 1000 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-103-02-LM-D-A | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-103-02-STL-D-A | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |