CLP-106-02-G-D-PA - 1.27mm/.050in Low Profile Socket Strip, 12 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Flash, Pick and Place Pad with A Pin
Die CLP-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLP eignen sich für Top- und Bottom-Eingangsanwendungen und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Pass-Through“-Kontaktanordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Duale vertikale und horizontale Reihe erhältlich
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
mit Kontakteingang von oben oder unten erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 102 | 408 | 918 | 1938 | 4998 | 12036 |
| Preis | $2.809 | $2.498 | $1.907 | $1.710 | $1.317 | $0.924 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-106-02-G-D-PA-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| CLP-106-02-G-D-PA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 675 | Verpackung | Nein |
| CLP-106-02-L-D-PA | 0 | Tray | 102 | 102 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-106-02-LM-D-PA | 0 | Tray | 1 | 102 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-106-02-S-D-PA | 0 | Tray | 1 | 102 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-106-02-F-D-PA | 0 | Tray | 102 | 102 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-106-02-G-D-K | 0 | Schlauch | 1 | 72 | PickAndPlacePad | Nein |
| CLP-106-02-G-D-P | 0 | Schlauch | 1 | 72 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (102 Teile pro Packung) |
