CLP-109-02-L-D-P-TR - Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster
Die CLP-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLP eignen sich für Top- und Bottom-Eingangsanwendungen und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Pass-Through“-Kontaktanordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Duale vertikale und horizontale Reihe erhältlich
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
mit Kontakteingang von oben oder unten erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 2725 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.506 | $3.282 | $3.015 | $2.640 | $2.292 | $1.943 | $1.650 | $1.338 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-109-02-L-D-P | 0 | Schlauch | 1 | 49 | Verpackung | Nein |
| CLP-109-02-L-D-P-FR | 0 | Band und Rolle | 1675 | 1675 | Verpackung | Nein |
| CLP-109-02-LM-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1675 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-109-02-G-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1675 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-109-02-S-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1675 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-109-02-F-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1675 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-109-02-FM-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1675 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-109-02-L-D-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1675 | PickAndPlacePad | Nein |
| CLP-109-02-L-D-PA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 875 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1675 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |