CLP-110-02-G-D-BE-A-K - Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster
Die CLP-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLP eignen sich für Top- und Bottom-Eingangsanwendungen und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Pass-Through“-Kontaktanordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Duale vertikale und horizontale Reihe erhältlich
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
mit Kontakteingang von oben oder unten erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.847 | $4.537 | $4.168 | $3.650 | $3.168 | $2.686 | $2.284 | $1.852 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-110-02-G-D-BE-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 1350 | 1350 | Verpackung | Nein |
| CLP-110-02-G-D-BE-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1350 | Verpackung | Nein |
| CLP-110-02-L-D-BE-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-110-02-S-D-BE-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-110-02-F-D-BE-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-110-02-H-D-BE-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-110-02-G-D-BE-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 44 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (44 Teile pro Packung) |