CLP-112-02-H-D-A-K-TR - 1.27mm/.050in Low Profile Socket Strip, 24 Pin, 2 Row, SMT, 30µin Gold/Flash, A Pin, Kapton Pad, Tape and Reel
Die CLP-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLP eignen sich für Top- und Bottom-Eingangsanwendungen und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Pass-Through“-Kontaktanordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Duale vertikale und horizontale Reihe erhältlich
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
mit Kontakteingang von oben oder unten erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.849 | $8.467 | $7.913 | $7.014 | $6.060 | $5.123 | $4.322 | $3.460 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-112-02-H-D-A-K | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| CLP-112-02-H-D-A-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| CLP-112-02-G-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1050 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-112-02-L-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1050 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-112-02-SM-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1050 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-112-02-F-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1050 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-112-02-S-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1050 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1050 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
