CLP-120-02-G-D-PA-TR - 1.27mm/.050in Low Profile Socket Strip, 40 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Flash, Pick and Place Pad with A Pin, Tape and Reel
Die CLP-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLP eignen sich für Top- und Bottom-Eingangsanwendungen und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Pass-Through“-Kontaktanordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Duale vertikale und horizontale Reihe erhältlich
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
mit Kontakteingang von oben oder unten erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $6.690 | $6.401 | $5.983 | $5.302 | $4.571 | $3.860 | $3.247 | $2.584 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-120-02-G-D-PA | 0 | Tray | 68 | 68 | Verpackung | Nein |
| CLP-120-02-G-D-PA-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| CLP-120-02-F-D-PA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 725 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-120-02-H-D-PA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 725 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-120-02-L-D-PA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 725 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-120-02-SM-D-PA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 725 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-120-02-S-D-PA-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 725 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-120-02-G-D-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1450 | PickAndPlacePad | Nein |
| CLP-120-02-G-D-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1400 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (725 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |