CLP-125-02-L-D-BE-P - Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster
Die CLP-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLP eignen sich für Top- und Bottom-Eingangsanwendungen und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Pass-Through“-Kontaktanordnungen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Duale vertikale und horizontale Reihe erhältlich
Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
mit Kontakteingang von oben oder unten erhältlich
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.751 | $7.416 | $6.931 | $6.143 | $5.280 | $4.452 | $3.729 | $2.942 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLP-125-02-L-D-BE-P-FR | 0 | Band und Rolle | 1575 | 1575 | Verpackung | Nein |
| CLP-125-02-L-D-BE-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1575 | Verpackung | Nein |
| CLP-125-02-G-D-BE-P | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-125-02-S-D-BE-P | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-125-02-LM-D-BE-P | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-125-02-F-D-BE-P | 0 | Schlauch | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| CLP-125-02-L-D-BE-K | 0 | Schlauch | 1 | 18 | PickAndPlacePad | Nein |
| CLP-125-02-L-D-BE-PA | 0 | Tray | 1 | 68 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (18 Teile pro Packung) |