CLP-129-02-L-D-BE-A-K Niedrigprofil-Doppelwischbuchse, 0,050" Raster

Die CLP-Serie ist eine robuste und zuverlässige Buchse für die Leiterplattenmontage. Die CLP eignen sich für Top- und Bottom-Eingangsanwendungen und nutzen das Samtec Tiger Claw™ Doppelwisch-Kontaktsystem, um „Pass-Through“-Kontaktanordnungen zu ermöglichen.

Eigenschaften

  • Duale vertikale und horizontale Reihe erhältlich

  • Niedrigprofil- Zweiweg Dual-Wipe™-Kontakt

  • Leistung bis zu 8 Gbit/s

  • SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen

  • Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 500 1000 2000
Preis $10.103 $9.337 $8.826 $8.508 $6.446 $5.759 $4.386 $3.012
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild FW-SM-Serie
FW-SM

Flexible Mikro-Board-Stapelkopfleiste, 0.050" Raster

Vorschaubild FW-TH-Serie
FW-TH

Flexible Mikro-Board-Stapelkopfleiste, 0.050" Raster

Vorschaubild FTSH-Serie
FTSH

Hochzuverlässige Stiftleisten, 0,050" Raster

Vorschaubild FTS-Serie
FTS

Mikro-Stiftleisten mit niedrigem Profil

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Konform
EU REACH Keine SVHC
RoHS-Compliance für China Ungefährlich – E
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.