DW-02-10-L-D-521 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 66366 |
| Preis | $0.771 | $0.598 | $0.483 | $0.411 | $0.317 | $0.286 | $0.223 | $0.160 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-02-10-L-D-400 | 4098 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-497 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-600 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-477 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-547 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-450 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-460 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-531 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-350 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-510 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-500 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-415 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-525 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-530 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-275 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-265 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-515 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-475 | 3086 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-700 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-10-L-D-630 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |