DW-02-12-G-D-610 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.085 | $0.842 | $0.680 | $0.579 | $0.446 | $0.402 | $0.313 | $0.225 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-02-12-L-D-610 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DW-02-12-G-D-680 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-644 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-600 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-625 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-670 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-562 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-790 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-250 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-200 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-700 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-735 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-715 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-685 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-820 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-605 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-664 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-02-12-G-D-300 | 2475 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |