DW-03-09-F-S-326 - Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.457 | $0.355 | $0.286 | $0.243 | $0.188 | $0.170 | $0.132 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-03-09-F-S-480 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-375 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-465 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-470 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-484 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-420 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-400 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-515 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-390 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-320 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-472 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-415 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-354 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-500 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-347 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-350 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-440 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| DW-03-09-F-S-445 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |