DW-03-12-S-D-625 - .100in/2.54mm Dual Insulator Strip Header .110in Tail, 6 Pin, 2 Row, 30µin Gold/Tin, .625in Ht, 1.030in OAL
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 1901 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.038 | $1.646 | $1.344 | $1.030 | $0.909 | $0.772 | $0.629 | $0.505 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-03-12-G-D-625 | 1901 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DW-03-12-S-D-700 | 1901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-03-12-S-D-582 | 1901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-03-12-S-D-620 | 1901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-03-12-S-D-650 | 1901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-03-12-S-D-765 | 1901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-03-12-S-D-713 | 1901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-03-12-S-D-562 | 1901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-03-12-S-D-550 | 1901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-03-12-S-D-680 | 1901 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |