DW-04-11-G-D-700 - .100in/2.54mm Dual Insulator Strip Header .110in Tail, 8 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .700in Ht, .930in OAL
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 2105 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.050 | $1.590 | $1.288 | $1.098 | $0.941 | $0.795 | $0.661 | $0.560 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-04-11-G-D-400 | 3246 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-360 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-525 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-570 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-565 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-660 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-665 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-550 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-470 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-630 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-625 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-644 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-560 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-650 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-600 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-590 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-500 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-11-G-D-575 | 2105 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |