DW-04-14-T-D-285 - Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 621 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.051 | $0.845 | $0.690 | $0.525 | $0.453 | $0.371 | $0.299 | $0.237 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-04-14-T-D-400 | 621 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-14-T-D-1043 | 274 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-14-T-D-820 | 274 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-14-T-D-1067 | 274 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-14-T-D-1195 | 274 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-14-T-D-1000 | 274 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-14-T-D-1221 | 274 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-14-T-D-1200 | 274 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-14-T-D-1015 | 274 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-04-14-T-D-1220 | 274 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |