DW-05-07-T-S-266 Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 99300 |
| Preis | $0.501 | $0.388 | $0.314 | $0.268 | $0.206 | $0.185 | $0.145 | $0.104 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-05-07-T-S-260 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-07-T-S-255 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-07-T-S-210 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-07-T-S-200 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-07-T-S-250 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-07-T-S-236 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-07-T-S-225 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-07-T-S-220 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-07-T-S-240 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |