DW-05-11-G-S-700 - Flexible Board-Stapelkopfleiste mit fester Lötanschlusslänge, 0.100" Raster
Die DW-Serie ist ein Leiterplatten-Stiftleistensystem mit Durchgangsloch mit einem festen 0,110" Lötanschluss, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 326 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.221 | $0.986 | $0.806 | $0.616 | $0.547 | $0.463 | $0.375 | $0.296 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-05-11-G-S-560 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-580 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-525 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-735 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-745 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-640 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-510 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-625 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-600 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-670 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-500 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-550 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-540 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-645 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-G-S-613 | 326 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| DW-05-11-T-S-700 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| DW-05-11-S-S-700 | 306 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |